เผยแพร่สินค้าของคุณ
Azur toilet tissue paper dispenser standard size
Jofel
Archived

Azur toilet tissue paper dispenser standard size

Jumbo toilet tissue dispenser. Manufactured from high quality white ABS Key lock, lever indicator. For rolls up to 300 m, with maximum diameter of 220 mm. Rolls with 45 mm diameter mandrel. Easy to clean and quick service. Robust, resistant, long lasting life. Hinged cover. Modern design, suits perfectly any installation and decor. Included on the range "Azur". Available in several colours Conceived for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
สเปคสินค้า
  • NET (without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 278 WIDTH: 270 DEPTH: 118 WEIGHT (Kg) 0,670 GROSS (with packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 284 WIDTH: 275 DEPTH: 131 WEIGHT (Kg) 0,795
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Azur_toilet_paper_dispenser_standard_size
  • Product familyPaper dispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AZUR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)278
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)118
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.67
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers