เผยแพร่สินค้าของคุณ
MinWool® Curtainwall Insulation
Johns Manville

MinWool® Curtainwall Insulation

Johns Manville MinWool Curtainwall insulation provides superior fire resistance and thermal performance to glass, metal, and masonry curtainwall spandrel systems. The semi-rigid mineral wool boards can be placed between or over framing members, and are available plain or with a foil-faced vapor retarder. Made from basalt-derived inorganic fibers, the product is durable, dimensionally stable, and resists fungal growth.

MinWool Curtainwall is offered in two densities — Curtainwall 40 at 4.0 pcf and Curtainwall 80 at 8.0 pcf — to address a range of compressive and fire-rated spandrel applications. The product has a melting point in excess of 2000°F; unfaced versions carry a Flame Spread of 0 and Smoke Developed of 0, and faced versions meet FS 25 / SD 50 or better. It meets ASTM C612 Types 1-4 and is widely specified in perimeter fire-containment and spandrel assemblies.

สเปคสินค้า
  • Densities: Curtainwall 40 (4.0 pcf) and Curtainwall 80 (8.0 pcf). Thicknesses: 1"–6" common; plain or foil-faced.

    R-value: ~R-4.0 per inch nominal. Fire: ASTM E136; melting point >2000°F; unfaced FS 0 / SD 0, faced FS 25 / SD 50 or better.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.minwool-curtainwall-insulation
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mineral Wool Board
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน