Johns Manville ProtectoR HD is a 1/2" thick high-density polyiso cover board that provides excellent resistance against harsh rooftop conditions, including hail, wind uplift, puncture, and moisture. Its closed-cell polyisocyanurate foam core technology delivers additional insulation value (R-2.5) along with lightweight handling and low water absorption.
ProtectoR HD has the lowest fastening rates on the market for an HD polyiso cover board — up to 50 percent fewer fasteners are needed to achieve FM I-90. Installation follows the same guidelines as Invinsa and polyiso insulations, with joints butted tightly and offset a minimum of 6 inches; boards are secured with appropriate fasteners and flat-bottom plates or adhered with low-rise urethane foam adhesive.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |