เผยแพร่สินค้าของคุณ
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
    JUNG

    Switch range LS 1912

    LS 1912

    The rocker switch replaced the rotary switch around the beginning of the 1920s. As well as functionality, the straightforward, easy to use switch has an aesthetic level for the first time.

    Purist design and innovation have been combined at JUNG since 1912 – with LS 1912, the company is continuing this tradition and applying it in a modern way. The switches can be combined with the frames of the LS range; the name of the new switch is a tribute to the foundation year of JUNG.

    ติดต่อกับ JUNG

    สเปคสินค้า
    • Material: Metal

      Colour Metal: 

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)                                
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads) 
      • dark (aluminium lacquered)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed)

      Shapes switch rocker:

      • Cylinder, Cones, Cubes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.switch-range_ls-1912
    • Product familySwitches and Sockets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building Automatisation
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)81
    • กว้าง (มิลลิเมตร)81
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC000011
    • ชื่อ ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (15)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)