เผยแพร่สินค้าของคุณ
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
    JUNG

    Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

    The Switch Classic LS 990 in the 63 Les Couleurs® Le Corbusier®

    JUNG is exclusively offering its classic LS990 switch in the 63 original Les Couleurs® Le Corbusier® colours worldwide. Le Corbusier® is considered to be one of the most significant architects of the 20th century. What is so special about his colour system is that each of the 63 colours can be combined with any other in the system.

    The classic among the flat switches

    Thanks to its high quality and clear shape, the LS 990 switch range has already proved its worth for about 50 years. The classic form of this switch with its narrow frame fits harmoniously into any surroundings. Purist elegance in thermosetting plastic or genuine metal lend this series a touch of class. A wide variety of applications are possible thanks to the wide functional spectrum. Thus, architecturally demanding visions can be consistently put into practice. The single to fivefold frames can be fitted horizontally or vertically.

    ติดต่อกับ JUNG

    สเปคสินค้า
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      Les Couleurs® Le Corbusier®

      In addition to switches, sockets, rotary and push-button dimmers, JUNG also offers KNX push-button sensors F 50 in the same design as the Switch Classic LS 990 in all 63 Les Couleurs® Le Corbusier® colours. Instruments for controlling room functions such as lighting and ventilation are also integrated with the Les Couleurs® system.

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
      • 4-gang 294 mm x 81 mm
      • 5-gang 365 mm x 81 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.switch-range_ls-lc
    • Product familySwitches and Sockets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building Automatisation
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-23
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)81
    • กว้าง (มิลลิเมตร)81
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC001590
    • ชื่อ ETIMSwitch
    • UNSPSC nameElectrical terminals
    • UNSPSC code39121432
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (15)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)