เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pocket window 2 rails 4 leaves
K.LINE

Pocket window 2 rails 4 leaves

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
4-leaf pocket window
  • 2 tracks
  • 215mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling
สเปคสินค้า
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    • Glazing thickness of 28 or 32 mm
    • Wheelchair accessible
    • Outside and inside handles
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KLBG2R-4VTX
  • Product familyCoulissants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KL-BG
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-18
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส
ฝรั่งเศส
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)