เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
    K.LINE

    Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase

    4-leaf sliding window
    • 2 tracks
    • Leftwards or rightwards opening direction
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    สเปคสินค้า
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KLBC2R-4VTX
    • Product familyCoulissants
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KL-BC2R
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-11-10
    • หมายเลขฉบับ7
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)