เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with 2 fixed
    K.LINE

    Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double outward opening with 2 fixed

    KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    สเปคสินค้า
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.klgt-apd-2vt-ang-2f
    • Product familyPortes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KL-CITY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors