เผยแพร่สินค้าของคุณ
Entrance door Collection Caractère ESQUIF
Entrance door Collection Caractère ESQUIF
    K.LINE

    Entrance door Collection Caractère ESQUIF

    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    สเปคสินค้า
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.klpm1-esq
    • Product familyPorte d'entrée monobloc
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KL-PM et PL
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง