เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ash Gotland
Kährs

Ash Gotland

The sweeping patterns found in this single-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection bring life to the timber for a lively design. To achieve this exclusive look, lighter surface wood has been mixed with darker core wood. The silk lacquer finish gives the floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87AK50KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ashgotland584857
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nordic Naturals Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsh
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)