เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ash Kalmar Satin Lacquer
Kährs

Ash Kalmar Satin Lacquer

The blonde hues found in this 3-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection range from amber honey to vanilla cream. To create this lively effect, lighter surface wood has been mixed with darker core wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N18AK50KW 0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ashkalmar584860
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nordic Naturals Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2423
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsh
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (22)