เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ash Stream
Kährs

Ash Stream

This single-strip, stained ash floor from the Lux Collection features earthy undertones and soft, stone grey hues. The pigmentation balances the light and dark contrasts in the wood and creates a dramatic impression. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AAKH4KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ashstream596846
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lux Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (22)