เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chalet Oak
Kährs

Chalet Oak

The white oil on this single-strip oak floor from the Grande Collection tempers the richness of the wood, balancing the burnished and smoky tones in the timber. The naturally occurring knots and cracks bring added depth to its surface and age the floor for a well-worn and rustic expression. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the appearance of the floor.
สเปคสินค้า
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked Brushed 201XDDEKFVKE280
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.chaletoak586839
  • Product familyKährs Supreme
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grande Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)260
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)