เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chateau Oak
Kährs

Chateau Oak

This very rustic, single-strip oak floor from the Grande Collection features naturally occurring knots and cracks in the timber, which bring the warm undertones of the wood to life. Every board is carefully brushed to enhance the natural character of the grain. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
สเปคสินค้า
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed 201XDDEKF0KE280
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.chateauoak586663
  • Product familyKährs Supreme
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grande Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)260
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)