เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Attebo
Kährs

Oak Attebo

The cigarillo brown nuances featured in this 3-strip oak floor from the Götaland Collection are enhanced by flashes of rich charcoal and burnt embers, resulting in a moderately rich colour variation and a refined expression. Occasional saw marks accentuate the floor’s restored appearance. Each board is meticulously hand-scraped and carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK04KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakattebo595956
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Götaland Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2419
  • ความลึก (มิลลิเมตร)196
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)