เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Chevron Dark brown Frame board
Kährs

Oak Chevron Dark brown Frame board

The richly smoked finish on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection enhances its deeply burnished hue, and brings a modern expression to its traditional look. Each board is carefully brushed to bring out the natural character of the grain and highlight the texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided Smoked 151XADEKWFKW190
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakchevrondarkbrown595748
  • Product familyKährs ID
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chevron Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)148
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)