เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Cornwall 2420 mm
Kährs

Oak Cornwall 2420 mm

The warm taupe nuances in this exclusive, single-strip floor from the European Naturals Collection are enhanced by an even colour variation between planks and a sweeping natural grain. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the timber and highlight the texture of the wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK09KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakcornwall585053
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์European Naturals Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)