เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Gustaf
Kährs

Oak Gustaf

The muted white stain on this single-strip oak floor from the Founders Collection creates a serene background to the naturally occurring knots and cracks, resulting in a beautifully rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151N7BEKFVKW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakgustaf586730
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Founders Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)