เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Hampshire Satin Lacquer
Kährs

Oak Hampshire Satin Lacquer

The rosy blonde nuances in this exclusive, single-strip floor from the European Naturals Collection are enhanced by an even colour variation between planks. The wearing surface is taken from a single piece of wood for a lively, organic expression. The silk matt lacquer finish gives the floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87EK50KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakhampshire585070
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์European Naturals Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)