เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Luce
Kährs

Oak Luce

A dusky-blonde hue is complemented by warm-grey tones on this single-strip oak floor from the Boardwalk Collection. A lively scattering of knots in varying sizes are enhanced with hand brushing while four-sided beveling creates a classic full plank look.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151NDMEK11KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakluce597265
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boardwalk Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)