เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Outpost
Kährs

Oak Outpost

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhances the grey and auburn hues in the timber. The naturally occurring knots and cracks highlight its rustic expression and add depth to the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and the natural texture of the wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37107AEKFMKW180
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakoutpost595054
  • Product familyKährs Linnea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Habitat Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)