เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Prague
Kährs

Oak Prague

The grey notes in this single-strip floor from the Capital Collection are balanced by an even color variation between planks. Only the finest quality oak timber is used, and each board is brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of a newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-beveling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKD4KW200
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakprague597262
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Capital Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (22)