เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Scurro
Kährs

Oak Scurro

The dark brown hues in this smoked, single-strip oak floor from the Domani Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided Smoked 151XCDEKWFKW190
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakscurro595736
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Domani Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)190
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)