เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Shitake
Kährs

Oak Shitake

The cool grey stain on this single-strip, FSC-certified oak floor from the Living Collection enhances the clean expression with few knots and little colour variation. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
สเปคสินค้า
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101FEK1BFW  0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakshitake595330
  • Product familyKährs Linnea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Living Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)118
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)