เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Shore
Kährs

Oak Shore

The mineral grey notes in this single-strip oak floor from the Lux Collection are awash with subtle earth tones, eloquently complemented by the ultra-matt lacquer finish. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic fullplank look and feel. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKE4KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakshore596430
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lux Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)