เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Soil
Kährs

Oak Soil

The lightly smoked finish on this charcoal brown, 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the distinctive texture of the wood resulting in an exclusive patina. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural of the wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFEKW 0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oaksoil586362
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Harmony Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2423
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)