เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Twilight
Kährs

Oak Twilight

This 3-strip, stained oak floor from the Lumen Collection features warm, earth tones pooled with stone grey hues. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEKD4KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oaktwilight596424
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lumen Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2423
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)