เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Verona Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Verona Ultra matt lacquer

This 2-strip oak floor from the European Naturals Collection has a distinct colour variation, which ranges from malted milk highlights to toffee brown lowlights. The marbled grain of the timber is punctuated with naturally occurring knots.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N38EK04KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakverona596798
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์European Naturals Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2423
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (22)