เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walnut Georgia
Kährs

Walnut Georgia

The lively appearance of this 2-strip walnut floor from the American Naturals Collection features a colour variation that ranges from vanilla cream to charcoal brown. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 152N8EVAF0KW 0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.walnutgeorgia586699
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์American Naturals Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2421
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWalnut
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)