เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walnut Motif
Kährs

Walnut Motif

The chocolaty hues of this stained, single-strip walnut floor from the Canvas Collection are dotted with knots and natural colour variations, resulting in a rich and rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
สเปคสินค้า
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AVA1QKW180
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.walnutmotif595252
  • Product familyKährs Avanti
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canvas Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)13
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)127
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWalnut
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)