เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
    KALDEWEI

    ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425

    Model No.744: A bath with a comfort zone: with its generously proportioned storage shelf, the ASYMMETRIC DUO also has a spatial dimension. It can be used as a seat or for holding bath utensils, and also for the individual positioning of taps. There is a charming contrast between the precise and clear form of the bath rim and the ergonomic, flowing design language of the inside. Furthermore, the outflow set flush into the base of the bath is an elegant and harmonious solution.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.744
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)425
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501