เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALESERAMİK

    ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Bringing a modern interpretation to natural marble, Alegra stands out with its polished surface and geometric decorations, and brings new meanings to spaces with beige, brown, grey and white color options and relief decorations.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: 30x60 cm, 45x45 cm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alegra-kaleseramik-tile-collection
    • Product familyAlegra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alegra
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG019510
    • ชื่อ ETIMTiles
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES