เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x130 mm
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x130 mm
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x130 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x130 mm

    flowIQ® 2200 meters cover a series of integrated, hermetically sealed water meters with integrated radio communication.

    flowIQ® 2200 is a static ultrasonic meter – without any moving parts – using the ultrasonic time of flight measurement principle.

    The flowIQ® 2200 series comes with different battery options.

    flowIQ® 2200 – KWM2231 is battery powered by two A-cell batteries. 

    flowIQ® 2200 – KWM2210 is powered by one C-cell battery. The internal lithium batteries, can provide up to 16 years of life.

    The flowIQ® 2200 series is fully IP68 rated – protected against both internal moisture penetration and external water ingress and can thus be submerged in water. This applies throughout the whole lifetime of the meter.

    สเปคสินค้า
    • flowIQ® 2200

      Acoustic leakage detection in service connections

      Nominal flow from 1.6 m3/h up to 10 m3/h

      Approved with dynamic range up to R1600

      Pinpoint accuracy

      Integrated communication

                     - Wireless M-Bus C1, T1

                         - linkIQ®

      Wired interface for selected modules:

                         - Communication with flowIQ® Gateway

                         - Configuration of volume pulses

      External antenna option

      Intelligent info codes assist you with your operations, asset management and customer service

      Water and ambient temperature measurement

      Up to 20 years of battery life time

      Designed for operation in submerged environments

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.02-x-xx-x-C-2C-x-xx
    • Product familyWater Meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์flowIQ®2200
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)66
    • กว้าง (มิลลิเมตร)91.6
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Terminal

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ