เผยแพร่สินค้าของคุณ
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
    Kanlux

    HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting

    Kanlux HIMA LED downlights are luminaires with high luminous efficiency (over 110 lm/W). The possibility of adjusting the luminaires in two axes and high colour rendering index make the luminaires ideal for places where it is important to expose specific zones and colours - boutiques, sales stands or large-format stores.  Kanlux HIMA LED is a high power luminaire, so it will provide the right amount of light even in high rooms. The reliability of these lamps is confirmed by a 5-year warranty.
    สเปคสินค้า
    • HIMA LED 23W-NW-W *OPRAWA LED
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.22841
    • Product familyHIMA LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.99
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire