เผยแพร่สินค้าของคุณ
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire

    TThe main advantage of the Kanlux REKA LED is an interesting visual effect, which the lamp creates when switched on, as well as the free luminous flux adjustment by means of masking flaps. The Kanlux REKA LED can be used for building-facade lighting.
    สเปคสินค้า
    • Facade luminaire
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28991
    • Product familyREKA LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)115
    • ความลึก (มิลลิเมตร)135
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก