เผยแพร่สินค้าของคุณ
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
    Kanlux

    BTL 18W-940-B rail-mounted projector

    Kanlux BTL LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTL are luminaires in the directional version with a lens and lighting angle adjustment in the range from 15⁰ to 45⁰. Optionally, a diffuser with a honeycomb structure that reduces glare can be used. In Kanlux BTL we can choose the power (18W 28W 38W), the color of the housing (white or black) and the color of light (warm or neutral). The Kanlux BTL series of luminaires has a high color rendering index Ra 90+, and their high quality is confirmed by a 5-year warranty.
    สเปคสินค้า
    • BTL 18W-940-B *OPRAWA LED
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.35653
    • Product familyBTL LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight