เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
STRETON LED 60W NW parking lamp
    Kanlux

    STRETON LED 60W NW parking lamp

    Kanlux STRETON LED are outdoor luminaires designed to illuminate parking lots or larger areas that must be well lit also after dark. Their durability (50,000 hours), tightness (IP65) and high power (up to 200W) make Kanlux STRETON LED a perfect complement to an investment in urban space, in parking lots, in sports facilities or squares.
    สเปคสินค้า
    • STRETON LED 60W NW *OPRAWA LED
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36230
    • Product familySTRETON LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)99
    • กว้าง (มิลลิเมตร)558
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • รหัส ETIMEC000062
    • ชื่อ ETIMLuminaire for streets and places