เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRONT - Coat rack
Karl Andersson & Söner

FRONT - Coat rack

Front coat rack (Lasse Pettersson, Lennart Notman, 2004). Coat rack is available in lengths 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in solid oak, birch, standard colors and standard stains on oak. Hooks from 3 up to 20 in solid wenge wood. Secured directly to the wall. Special sizes and other finishes upon request.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FR4xx
  • Product familyFront
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coat Rack
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56