เผยแพร่สินค้าของคุณ
STOW - Media bench
Karl Andersson & Söner

STOW - Media bench

The Stow (design Patrik Hansson 2009) is made of MDF and comes in standard colors. Stow can be used in a living room or conference room or office storage. Thanks to the stylishly designed rear panel, Stow is also ideal for use as a freestanding unit.

The media storage unit comes in three lengths, 1000, 1500 and 2000 mm, and is 400 mm high and 460 mm deep. The door has a generously proportioned handle with hidden grooves so that a remote control works effectively even when the door is closed. There are holes in the back, bottom and top of the unit to allow the air to circulate and through which you can feed cables. For the media unit you can chose between a plinth base incl. adjustable feet, castors and wall fittings. A fully-extension birchwood drawer is available as an accessory.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.STxxx
  • Product familyStow
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-11-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56