เผยแพร่สินค้าของคุณ
3-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K3030
Karona

3-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K3030

Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.K3030
  • Product familyCommercial Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panel Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameSwing door
  • UNSPSC code30171511
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStile and Rail Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 11 15
  • OmniClass TitleWood Doors