เผยแพร่สินค้าของคุณ
2840 - Kebony Clear Shiplap 90° 22x145mm
2840 - Kebony Clear Shiplap 90° 22x145mm
2840 - Kebony Clear Shiplap 90° 22x145mm
2840 - Kebony Clear Shiplap 90° 22x145mm
    Kebony

    2840 - Kebony Clear Shiplap 90° 22x145mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    สเปคสินค้า
    • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2840
    • Product familyKebony Cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kebony Clear
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)22
    • กว้าง (มิลลิเมตร)145
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationMaterial
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 11
    • OmniClass TitleHardwood Rigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา