เผยแพร่สินค้าของคุณ
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
    Evolve Stone

    National True Stone Veneer

    With a more linear, uniformed look, National True produces a scaled-down monumental appearance. Reminiscent of the building blocks of stonework seen on the National Monument in Washington, D.C., or even a local cathedral, National True offers a classic feel. As the fastest and easiest style to install, National True is proving to be a fan favorite. *Colors shown in images may vary slightly from actual product
    สเปคสินค้า
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 4" x 8", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine
      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available in all seven colors.  90-degree outside corner pieces are available in all colors except Winter Valley.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.national-true-stone-veneer
    • Product familyMortarless Series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์National True
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Stone Cladding
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels

    สินค้าใกล้เคียง