เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARTWORK 1960 free standing round basin
kerasan srl

ARTWORK 1960 free standing round basin

washbasin prepared for both freestanding and wall installation.composed of a round-shaped Plexiglas framework and a bowl-shaped ceramic washbasin which is positioned on the top with a hand-made flat surface all around.Inside the Plexiglas framework there are LED lights that ensure the effect of “diffused” light.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARTWORK-1960-free-standing-round-basin
  • Product familyARTWORK ITALIAN HERITAGE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ARTWORK
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)920
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (50)