เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Yard drain Alrondo 37287S cover plate 200x200, Ø 110, black
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Yard drain Alrondo 37287S cover plate 200x200, Ø 110, black

Yard drain Alrondo Made of polymer Vertical outlet, with integrated odour trap. Drainage capacity 1.6 l/sec flow rate Cover plate 200 × 200 mm Cover: Round slotted cover Ø 140 mm, screwed, can be driven over by vehicles of up to 1 ton
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: plastic • Cover color: black • Length: 200mm • Width: 200mm • Locking: screwed • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (DA): 110 • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: included • System: 100 • Container / body • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: plastic • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.6 l / s • Top section material: plastic • Form top section: angular • Gross weight: 0.794 kg • Net weight: 0.794 kg • Water seal height: 50 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.37287S
  • Product familyYard drain system 200
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolymer
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)