เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, slotted cover

Floor drain The Ultraflat 79 With slotted cover, without Lock & Lift locking system • Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in ABS • Specifications: With lateral outlet, removable odour trap in the upper section, sealing water height 50 mm according to EN 1253-1 and Art. no. 44 700.20M incl. clip flange with factory-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold Ø 50: 1.15 l/sec / 0.95 l/sec. Installation height 88 – 145 mm. Installation area 350 ×350 mm • Cover: Design cover Kessel 120 × 120 mm (anti-slip class R9 according to DIN 51130; anti-slip class C according to DIN 51097) and rim made of stainless steel AISI 304 (rim height: 9 mm without Lock & Lift locking system, 16 mm with Lock & Lift locking system), class L 15 or slotted cover 120 × 120 mm made of stainless steel AISI 304, rim height 9 mm, class K 3 • Note: In combination with clip flange Art. no. 44 703 waterproofing layer according to DIN 18534-1-W3-I possible
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Surface: polished • Lock: unlocked • Dimensions • Length: 227 mm • Width: 163 mm • Height: 79 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: optional • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 130 mm • Frame length: 130 mm • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.95 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.15 l / s • Wastewater volume: low • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Form top section: angular • Gross weight: 0.564 kg • Net weight: 0.507 kg • Height adjustment: 88-139mm • Water seal height: 50 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.44700-20
  • Product familyUltraflat
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)