เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Wall drain Scada 48004.42 Board 900mm, RGB LED, st. steel cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Wall drain Scada 48004.42 Board 900mm, RGB LED, st. steel cover

Item comprised of installation board with drain body Scada and drain cover Drain body Wall drain Scada with LED-backlighting, color of choice For floor drainage indoors With odor trap and flange for alternative sealing. Drainage capacity 0.5 l/sec flow rate Sealing water height 22 mm Drain body in ABS, lateral outlet Ø 50, with factory- mounted waterproofing membrane. Connection option at the front, on the left side or right side Installation board LED 900 × 200 mm Cover Scada in stainless steel AISI 304 Width × height 312 × 74 mm For floor tiles up to 10 mm
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Grate design: standard 74 • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 900 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: LED • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 5.17 kg • Net weight: 4.65 kg • Water seal height: 22 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48004-42
  • Product familyScada
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject