เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Parking deck drain DN 125, square, Connection polymer pipe
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Parking deck drain DN 125, square, Connection polymer pipe

KESSEL-Parking deck drain DN 125, square, Connection polymer pipe "The Ecoguss parking deck drain is used for point drainage and is equipped with a sludge bucket. The recyclable composite material Ecoguss fulfils the highest sound protection requirements, can withstand temperatures up to 400 degrees Celsius and has a permanently corrosion-free surface. The outlet socket is suitable for connection to SML cast iron pipes. Separate equipotential bonding is not necessary." • Standard: EN 1253-2 • Nominal size (DN): 125 • Outer diameter (OD): 125 • Sludge bucket: yes • Diameter (mm): 290 • System: 125 • Socket version: vertical • Upper section material: Ecoguss • Type of cover: Slotted cover rund • Colour of cover: black • Load class (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (max. 12,5 t) • Locking: Lock & Lift • Cover material: Ecoguss • Grid size, length (mm): 234 • Grid size, width (mm): 234 • Rim material: Ecoguss • Rim length (mm): 247 • Rim width (mm): 247
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 234 mm • Width: 234 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 290 mm • Width: 290 mm • Height: 196 mm • Recess dimension length: 300 mm • Cut-out width: 300 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • Standard: EN 1253-2 • execution • System: 125 • rust • Frame width: 247 mm • Frame length: 247 mm • Frame material: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Construction height: min. 130 mm • Form top section: angular • Gross weight: 3.479 kg • Net weight: 3.079 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48502
  • Product familyParking deck drain system 125
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)