เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet

KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet "In combination with an upper section, the Ecoguss drain body is used for point drainage and is equipped with a lip seal as well as a temporary protective cover. The recyclable composite material Ecoguss fulfils the highest sound protection requirements, is resistant to aggressive media, can withstand temperatures up to 400 degrees Celsius and has a permanently corrosion- free surface. The outlet socket is suitable for connection to SML cast iron pipes. Separate equipotential bonding is not necessary." Fire protection: Highest fire protection standards are reached using the optionally available Fire-Kit or Quick-Fit: with a fire resistance class of R 30 - R 120 (general technical approval no. Z-19.17-1719, general design approval Z-19.53-2414) • Standard: EN 1253-1 • Nominal size (DN): 50 • Outer diameter (OD): 58 • Discharge rate (l/s) with 20 mm backwater: 1,8 • Odour trap: included • Diameter (mm): 348 • System: 125 • Socket version: vertical • Material of drain body: Ecoguss • Waterproofing layer drain body: glued flange
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Length: 348 mm • Width: 348 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: vertical • Other features • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: high • medium • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 1.921 kg • Net weight: 1.309 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48658
  • Product familyEcoguss
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)