เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Variofix shallow bed upper sectio Design cover Oval, with Lock&Lift
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Variofix shallow bed upper sectio Design cover Oval, with Lock&Lift

Variofix shallow bed upper sections with design cover Oval with Lock & Lift System • Material: ABS, rim in stainless steel • Class: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Tile thickness: 8 – 21 mm • Cover: 120×120 mm • Anti-slip class design cover Kessel: • R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097 • Inclusive: Waterproofing membrane
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: oval • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Surface: sanded • anti-slip • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 1.812 kg • Net weight: 1.572 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48905
  • Product familySystem 125 upper sections
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)