เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Gutter drain 67945 lateral Ø 110, with wall securing
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Gutter drain 67945 lateral Ø 110, with wall securing

Gutter drain Laterial outlet With wall securing device Made in polymer Rain inlet cover with protective pipe in synthetic material. With sludge trap. With/without wall securing device. Drainage capacity 4.5 l/sec flow rate
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: rain inlet cover • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Length: 320 mm • Width: 245 mm • Height: 580 mm • Diameter: 235 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: no • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: horizontal • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Form top section: round • Gross weight: 2.39 kg • Net weight: 2.066 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.67945
  • Product familyRainwater drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolymer
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)